欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

发电机的特点及其种类

  • 2023.12.26 09:28:29
  • 米思米
  • 1439

发电机                                                                                                                                         

利用发动机产生电力的机械。

汽油发电机

· 体积小、重量轻,噪音比柴油发电机更小。

· 适用于无电场所或户外的各种业务及休闲活动。

· 可提供稳定的电力。

                                              发电机的特点及其种类

特点

·       便于携带,可以随时供电。

·       从便携式到高功率、大型型号,有多种型号的发电机可供选择,以适应各种不同的用途。

夜间也有静音型可选。

发电机的特点及其种类

米思米推荐商品:13件套发电机拆卸组套

发电机的特点及其种类

商品型号:YT-0421

发电机的种类

燃气发电机

·     与汽油相比,燃气的燃料效率更高、尾气更清洁。

·     还备有用于防灾的卡式气瓶型。

发电机的特点及其种类

柴油发电机

·     柴油机油耗低,可长时间运行。并且维护简单,运行成本低廉。

发电机的特点及其种类

使用的电力设备与发电量的参考值

可使用的电气设备

耗电量(W)

所需耗电量的参考值(kW以上)

烙铁

100

0.1

冲击扳手

350

0.4

割草机

400

0.5

电刨

450

0.6

电钻

550

0.6

钉枪

1000

1.3

深井泵

600

2.0

空气压缩机

500

2.0

链锯+电钻

1750

2.6

池塘泵

900

2.6

※上表中是发电机选型时的参考值。

 实际使用的电气设备的“耗电量”、“必要发电量”因设备而异。

要点如下!

· 请确认所用电气设备的功率(W)与电源频率(50Hz/60Hz)。

· 请确认必要发电量(kW)。

 · 根据用电设备选择发电量时,请保留一定的余裕。

 · 装有电机的电器需要较大的启动功率,因此应选择输出功率为电机额定功耗(W)的2~5倍的发电机。

· 当使用多台电气设备时,需要了解总输出电流(A)。

· 发电机的电压下降取决于电线长度(m)、电线横截面积(外径)(mm)和使用电流(A)3个参数。请根据电气设备相应选择电线长度、粗细。


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities